benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı kanal şekilleri için silindir anahtarları
Slot tipi
C kanal
Boyut
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
PUR, 5 m
Uygulama
Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu.
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 214K-PS-C-2A-PU-05 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-05 | BMF 214K-PS-C-2A-PU-02 | |
|
38,19 EUR
Liste fiyatı
|
41,53 EUR
Liste fiyatı
|
35,57 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | C kanal | C kanal | C kanal |
|---|---|---|---|
| Boyut | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 24 x 2.9 x 24 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Kablo | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 2 m |
| Uygulama | Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu. | Cisim algılama | Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu. |
| Montaj |
C kanal SMC Bimba Schunk |
Vida M2 |
C kanal SMC Bimba Schunk |
| Dış gövde malzemesi | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 7000 Hz | 500 Hz | 7000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor