benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M12 konnektörler ve farklı gövde malzemeleri ile
Boyut
Ø 12 x 50 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Dış gövde malzemesi
Pirinç
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
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
| BMF 12M-PO-C-2-S4 | BMF 423K-AAPO-C-2-P0-S4-00,3 | |
|
82,45 EUR
Liste fiyatı
|
50,09 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 50 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
|---|---|---|
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç | PA 12 |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 10000 Hz | 500 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Slot tipi | - | C kanal |
| Kablo | - | PUR, 0.3 m |
| Uygulama | - | Cisim algılama |
| Montaj | - | Vida M2 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor