benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı kanal şekilleri için silindir anahtarları
Slot tipi
C kanal
Boyut
24 x 3 x 3.75 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M8x1-erkek, 3-pin
Kablo
PUR, 0.3 m
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BMF 243K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S49-00,3 | |
|
50,09 EUR
Liste fiyatı
|
50,09 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | C kanal | C kanal |
|---|---|---|
| Boyut | 24 x 3 x 3.75 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 3-pin |
| Kablo | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Uygulama | Pnömatik silindir ve C tipi kanal, ör. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*Festo ADVC ve AEVC serileriyle uyumlu değildir) | Cisim algılama |
| Montaj | C kanal içine üstten takılabilir | Vida M2 |
| Dış gövde malzemesi | PA 12 | PA 12 |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 500 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor