benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
İki sensör kafalı farklı yuvalar için
Slot tipi
T kanal
Boyut
23.5 x 5 x 5.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR, 0.5 m
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
| BMF 235K-NS-C-2A-SA95-S4-00,5 | BMF 235K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 405KF-NS-C-2A-S4-00,3 | |
|
76,51 EUR
Liste fiyatı
|
50,09 EUR
Liste fiyatı
|
65,91 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | T kanal | T kanal | T kanal |
|---|---|---|---|
| Boyut | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, 3-pin | M12x1-erkek, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m | TPE-V, 0.3 m |
| Dış gövde malzemesi | PA 12 | PA 12 | PP |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 3000 Hz | 10000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -40...100 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
IP67 IP68 IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
| Uygulama | - | T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. | - |
| Montaj | - | T kanal içine üstten takılabilir | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor