benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı oluk şekilleri ve küçük montaj alanları için
Slot tipi
değişken
Boyut
9 x 4.8 x 16 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
PUR, 5 m
Uygulama
Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu.
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
| BMF 103K-PS-C-2A-PU-05 | BMF 305K-PS-C-2-PU-05 | BMF 303K-PS-C-2A-PU-05 | |
|
69,95 EUR
Liste fiyatı
|
58,06 EUR
Liste fiyatı
|
61,99 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | değişken | değişken | değişken |
|---|---|---|---|
| Boyut | 9 x 4.8 x 16 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Kablo | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 5 m |
| Uygulama | Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu. | büyük aktüatörler | küçük aktüatörler |
| Dış gövde malzemesi | PBT | LCP | LCP |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 30000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Montaj | - | - | Montaj braketleri BMF 303-HW* |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor