benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı kanal şekilleri için silindir anahtarları
Slot tipi
C kanal
Boyut
24 x 3 x 3.75 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Silikon tüplü, 0.3 m
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 243K-PS-C-2A-SA93-S4-00,3 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-S4-00,3 | BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3 | |
|
72,46 EUR
Liste fiyatı
|
50,09 EUR
Liste fiyatı
|
116,71 EUR
Liste fiyatı
|
94,93 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | C kanal | C kanal | C kanal | C kanal |
|---|---|---|---|---|
| Boyut | 24 x 3 x 3.75 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, 4-pin |
| Kablo | PUR Silikon tüplü, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Uygulama | Pnömatik silindir ve C tipi kanal, ör. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*Festo ADVC ve AEVC serileriyle uyumlu değildir) | Cisim algılama | C kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. | C kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. |
| Montaj | C kanal içine üstten takılabilir | Vida M2 | C kanal içine üstten takılabilir | C kanal içine üstten takılabilir |
| Dış gövde malzemesi | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 500 Hz | - | 15 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Öğretme fonksiyonu | - | - | 8 anahtarlama noktası | 2 anahtarlama noktası |
| Arayüz | - | - | IO-Link 1.1 | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor