benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Pozisyon koruyan tutma açıları ile farklı oluk şekilleri için
Slot tipi
değişken
Boyut
25.5 x 3 x 4.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M5x0.5-erkek
Kablo
PUR, 0.2 m
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
| BMF 303K-PS-C-2A-S26-00,2 | BMF 103K-PS-C-2A-S26-00,2 | BMF 303K-PS-C-2A-S26-00,3 | |
|
71,74 EUR
Liste fiyatı
|
69,95 EUR
Liste fiyatı
|
61,99 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | değişken | değişken | değişken |
|---|---|---|---|
| Boyut | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 9 x 4.8 x 16 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M5x0.5-erkek | M5x0.5-erkek | M5x0.5-erkek |
| Kablo | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m |
| Dış gövde malzemesi | LCP | PBT | LCP |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 30000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Uygulama | - | Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu. | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor