benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
T yuvası ve çoklu anahtarlama noktaları için (öğretme işlevi)
Slot tipi
T kanal
Boyut
23.5 x 6.2 x 5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
PUR, 2 m
Uygulama
T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın.
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-H-NS-C-A2-PU-02 | BMF 235K-NS-C-2A-PU-02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
38,91 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | T kanal | T kanal |
|---|---|---|
| Boyut | 23.5 x 6.2 x 5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Kablo | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Uygulama | T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. | T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. |
| Montaj | T kanal içine üstten takılabilir | T kanal içine üstten takılabilir |
| Öğretme fonksiyonu | 2 anahtarlama noktası | - |
| Dış gövde malzemesi | PA 12 | PA 12 |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...80 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Anahtarlama frekansı | - | 3000 Hz |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor