benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı kanal şekilleri için silindir anahtarları
Special characteristics
Washdown
Washdown
Washdown
Slot tipi
T kanal
Boyut
5 x 5.4 x 27 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
TPE-V, 10 m
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BMF 405KF-NS-C-2A-EY-10 | BMF 405KF-NS-C-2A-EY-02 | |
|
66,62 EUR
Liste fiyatı
|
60,68 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics |
Washdown Washdown |
Washdown |
|---|---|---|
| Slot tipi | T kanal | T kanal |
| Boyut | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Kablo | TPE-V, 10 m | TPE-V, 2 m |
| Dış gövde malzemesi | PP | PP |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...100 °C | -40...100 °C |
| IP derecesi |
IP67 IP68 IP69K |
IP67 IP68 IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor