benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
T yuvası ve hijyenik alanlarda kullanım için
Special characteristics
Washdown
Slot tipi
T kanal
Boyut
5 x 5.4 x 27 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
TPE-V, 2 m
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
| BMF 405KF-PS-C-2A-EY-02 | BMF 405KF-PS-C-2A-EY-05 | |
|
60,68 EUR
Liste fiyatı
|
63,17 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Slot tipi | T kanal | T kanal |
| Boyut | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Kablo | TPE-V, 2 m | TPE-V, 5 m |
| Dış gövde malzemesi | PP | PP |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...100 °C | -40...100 °C |
| IP derecesi |
IP67 IP68 IP69K |
IP67 IP68 IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor