benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
T yuvası ve hijyenik alanlarda kullanım için
Special characteristics
Washdown
Slot tipi
T kanal
Boyut
5 x 5.4 x 27 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M12x1-erkek, 3-pin, A-kodlu
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
| BMF 405KF-PS-C-2A-S4-00,3 | BMF 405KF-PS-C-2A-SA1-EY-S4 | BMF 405KF-PS-C-2A-SA2-EY-S4 | |
|
65,91 EUR
Liste fiyatı
|
66,62 EUR
Liste fiyatı
|
72,28 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Slot tipi | T kanal | T kanal | T kanal |
| Boyut | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M12x1-erkek, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Kablo | TPE-V, 0.3 m | TPE-V | TPE-V |
| Dış gövde malzemesi | PP | PP | PP |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...100 °C | -40...100 °C | -40...100 °C |
| IP derecesi |
IP67 IP68 IP69K |
IP69K | IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor