benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı oluk şekilleri ve küçük montaj alanları için
Slot tipi
değişken
Boyut
9 x 4.8 x 16 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M8x1-erkek, 3-pin
Kablo
PUR, 0.7 m
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
| BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,7 | BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,7 | BMF 303K-PS-C-2A-SA5-S49W-00,7 | |
|
79,11 EUR
Liste fiyatı
|
70,55 EUR
Liste fiyatı
|
100,06 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | değişken | değişken | değişken |
|---|---|---|---|
| Boyut | 9 x 4.8 x 16 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 3-pin |
| Kablo | PUR, 0.7 m | PUR, 0.7 m | PUR, 0.7 m |
| Uygulama | Özellikle kısa stroklu silindirler için optimize edilmiş tepki yolu. | küçük aktüatörler | - |
| Dış gövde malzemesi | PBT | LCP | LCP |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 7000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Montaj | - | Montaj braketleri BMF 303-HW* | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor