benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
T yuvası ve çoklu anahtarlama noktaları için (öğretme işlevi)
Slot tipi
T kanal
Boyut
23.5 x 6.2 x 5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
PUR, 865 mm
Uygulama
T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın.
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
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-H-PS-C-A2-PU-00,87 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-05 | |
|
-
Liste fiyatı
|
38,91 EUR
Liste fiyatı
|
41,53 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | T kanal | T kanal | T kanal |
|---|---|---|---|
| Boyut | 23.5 x 6.2 x 5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Kablo | PUR, 865 mm | PUR, 2 m | PUR, 5 m |
| Uygulama | T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. | T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. | T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. |
| Montaj | T kanal içine üstten takılabilir | T kanal içine üstten takılabilir | T kanal içine üstten takılabilir |
| Öğretme fonksiyonu | 2 anahtarlama noktası | - | - |
| Dış gövde malzemesi | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...80 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Anahtarlama frekansı | - | 3000 Hz | 3000 Hz |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor