benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
İki sensör kafalı farklı yuvalar için
Slot tipi
C kanal
Boyut
3.6 x 2.9 x 24 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR, 0.3 m
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
| BMF 423K-AANS-C-2-SA95-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S49-00,3 | |
|
76,51 EUR
Liste fiyatı
|
50,09 EUR
Liste fiyatı
|
50,09 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | C kanal | C kanal | C kanal |
|---|---|---|---|
| Boyut | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, 3-pin |
| Kablo | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Uygulama | Cisim algılama | Cisim algılama | Cisim algılama |
| Montaj | Vida M2 | Vida M2 | Vida M2 |
| Dış gövde malzemesi | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor