benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
C yuvası ve çoklu anahtarlama noktaları için (öğretme işlevi)
Slot tipi
C kanal
Boyut
20 x 2.9 x 3.6 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M8x1-erkek, 3-pin
Kablo
PUR, 0.15 m
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
| BMF 203K-H-PI-C-A8-SA2-P0-S49W-00,15 | BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-S75-00,3 | |
|
121,47 EUR
Liste fiyatı
|
94,93 EUR
Liste fiyatı
|
115,28 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | C kanal | C kanal | C kanal |
|---|---|---|---|
| Boyut | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M8x1-erkek, 3-pin | M8x1-erkek, 4-pin | M8x1-erkek, 4-pin |
| Kablo | PUR, 0.15 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Uygulama | C kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. | C kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. | C kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. |
| Montaj | C kanal içine üstten takılabilir | C kanal içine üstten takılabilir | C kanal içine üstten takılabilir |
| Öğretme fonksiyonu | 8 anahtarlama noktası | 2 anahtarlama noktası | 8 anahtarlama noktası |
| Dış gövde malzemesi | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Arayüz | IO-Link 1.1 | - | IO-Link 1.1 |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 15 Hz | 15 Hz | 15 Hz |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor