Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BML0APY

BML-S1G0-S71D-M5EA-D0-SA42-S284

Mutlak doğrusal mesafe ölçüm sistemi ve döner açı ölçüm sistemi

Boyut
16 x 18.5 x 80.3 mm
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 12-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı, Krom kaplama
Arayüz
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)
Ölçüm aralığı
2 m
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Boyut
16 x 18.5 x 80.3 mm
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 12-kutup
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı, Krom kaplama
Arayüz
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp)
Ölçüm aralığı
2 m
Çözünürlük
1 µm
Okuma mesafesi
0.01...0.8 mm
Çalışma voltajı Ub
4.75...5.25 VDC/10th..28 VDC
Ortam sıcaklığı
-20...70 °C
İşlem yönü
Bant boyunca
Arayüz kodlama
gri
Onay/Uyumluluk
cURus
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin