Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BMP0001

BMP 01-EL1PP21A-0128-00-P00,5-S75

Manyetik alan pozisyonlama sistemleri

Ölçüm aralığı
128 mm
Boyut
17.5 x 9.6 x 138 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA
Arayüz
IO-Link 1.1
Çözünürlük
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Ölçüm aralığı
128 mm
Boyut
17.5 x 9.6 x 138 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA
Arayüz
IO-Link 1.1
Çözünürlük
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
Tekrarlama hassasiyeti
100 µm
Tipik doğrusalsızlık
±250 µm
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-kutup, 0.5 m, PUR
Dış gövde malzemesi
PA 12
Alüminyum
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin