benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Manyetik alan pozisyonlama sistemleri
Ölçüm aralığı
96 mm
Boyut
17.5 x 9.6 x 106 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA
Arayüz
IO-Link 1.1
Çözünürlük
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
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
| BMP 01-EL1PP21A-0096-00-P02 | BMP 01-EL1PP21A-0128-00-P02 | BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P02 | |
|
246,50 EUR
Liste fiyatı
|
275,41 EUR
Liste fiyatı
|
220,09 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Ölçüm aralığı | 96 mm | 128 mm | 64 mm |
|---|---|---|---|
| Boyut | 17.5 x 9.6 x 106 mm | 17.5 x 9.6 x 138 mm | 17.5 x 9.6 x 74 mm |
| Analog çıkış | Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA |
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Çözünürlük | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) |
| Tekrarlama hassasiyeti | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| Tipik doğrusalsızlık | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Bağlantı | Kablo, 2 m, PUR | Kablo, 2 m, PUR | Kablo, 2 m, PUR |
| Dış gövde malzemesi |
PA 12 Alüminyum |
PA 12 Alüminyum |
PA 12 Alüminyum |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor