benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Manyetik alan pozisyonlama sistemleri
Ölçüm aralığı
160 mm
Boyut
17.5 x 9.6 x 170 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA
Arayüz
IO-Link 1.1
Çözünürlük
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
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
| BMP 01-EL1PP21A-0160-00-P00,5-S4 | BMP 01-EL1PP21A-0128-00-P00,5-S4 | BMP 01-EL1PP21A-0192-00-P00,5-S4 | |
|
308,35 EUR
Liste fiyatı
|
281,95 EUR
Liste fiyatı
|
337,27 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Ölçüm aralığı | 160 mm | 128 mm | 192 mm |
|---|---|---|---|
| Boyut | 17.5 x 9.6 x 170 mm | 17.5 x 9.6 x 138 mm | 17.5 x 9.6 x 202 mm |
| Analog çıkış | Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 0…10 V/4…20 mA |
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Çözünürlük | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) |
| Tekrarlama hassasiyeti | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| Tipik doğrusalsızlık | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.5 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.5 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.5 m, PUR |
| Dış gövde malzemesi |
PA 12 Alüminyum |
PA 12 Alüminyum |
PA 12 Alüminyum |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor