benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
IO-Link valf arayüzü
Versiyon
valf grup konnektörü
Uygulama
SMC VQC 1000/2000/4000
Arayüz
IO-Link 1.0
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu
Alternatif ürün
BNI006K
IO-Link valf arayüzü
BNI IOL-750-V10-K007
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-750-V03-K007 | BNI IOL-750-V10-K007 | |
|
-
Liste fiyatı
|
156,81 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | valf grup konnektörü | valf grup konnektörü |
|---|---|---|
| Uygulama | SMC VQC 1000/2000/4000 | SMC VQC 1000/2000/4000 |
| Arayüz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu |
| Kablo uzunluğu L | 0.6 m | 0.6 m |
| Çıkış sayısı | 24 | 24 |
| Maksimum çıkış akımı UA, aktüatör | 400 mA | - |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 2 A | 4 A |
| Fonksiyon |
3 kutuplu bağlantı Pim 1 üzerinden aktüatör besleme |
3 kutuplu bağlantı Pim 1 üzerinden aktüatör besleme |
| Dış gövde malzemesi | PA | PA |
| Boyut | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...55 °C | -5...55 °C |
| IP derecesi | IP40, soketi takılı | IP40, soketi takılı |
| Aktarım hızı | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Proses verileri çevrimi minimum | 12 ms | 3.5 ms |
| Proses verileri ÇIKIŞ | 4 bytes | 4 bytes |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor