benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Standart IO-Link sensör/aktüatör hub'ları (Black Line)
Arayüz
IO-Link 1.0
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M8x1-dişi, 4-pin
Dijital girişler
16x PNP, Tip 2
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
| BNI IOL-104-S01-K021 | BNI IOL-102-S01-K019 | BNI IOL-102-000-K019 | |
|
267,39 EUR
Liste fiyatı
|
219,69 EUR
Liste fiyatı
|
205,87 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Bağlantı yuvaları | 8x M8x1-dişi, 4-pin | 8x M8x1-dişi, 3-pin | 8x M8x1-dişi, 3-pin |
| Dijital girişler | 16x PNP, Tip 2 | 8x PNP, Tip 2 | 8x PNP, Tip 2 |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | hayır | hayır | hayır |
| Tek kanal izleme | evet | evet | - |
| Akım toplamı US, sensör | 4 A | 4 A | 4 A |
| Dış gövde malzemesi | PBT, GF | PBT, GF | PBT, GF |
| Boyut | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| IP derecesi | IP67, vidalı durumdayken | IP67, vidalı durumdayken | IP67, vidalı durumdayken |
| Aktarım hızı | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Proses verileri çevrimi minimum | 10 ms | 2.5 ms | 2.5 ms |
| Proses verileri GİRİŞ | 4 bytes | 2 bytes | 1 bytes |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor