benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Güvenlik uygulamaları için IO-Link sensör/aktüatör hub'ları (Safe Line)
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
Akım toplamı US, sensör
4.0 A
Akım toplamı UA, aktüatör
9.0 A
Dijital çıkışlar
16x PNP
Arayüz
IO-Link 1.0
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Alternatif ürün
BNI003Y
Emniyet uygulamaları için IO-Link blokları
BNI IOL-256-S01-Z013
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-256-000-Z013 | BNI IOL-256-S01-Z013 | |
|
324,94 EUR
Liste fiyatı
|
328,80 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
|---|---|---|
| Akım toplamı US, sensör | 4.0 A | 4.0 A |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 9.0 A | 9.0 A |
| Dijital çıkışlar | 16x PNP | 16x PNP |
| Arayüz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Boyut | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...70 °C | -5...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Dış gövde malzemesi | Çinko döküm, nikel kaplamalı | Çinko döküm, nikel kaplamalı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor