benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Güvenlik uygulamaları için IO-Link sensör/aktüatör hub'ları (Safe Line)
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
Akım toplamı US, sensör
4.0 A
Akım toplamı UA, aktüatör
9.0 A
Dijital çıkışlar
8x PNP
Arayüz
IO-Link 1.0
Alternatif ürün
BNI0033
Emniyet uygulamaları için IO-Link blokları
BNI IOL-252-000-Z013
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-252-S01-Z013 | BNI IOL-252-000-Z013 | BNI IOL-256-S01-Z013 | |
|
292,42 EUR
Liste fiyatı
|
291,18 EUR
Liste fiyatı
|
328,80 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
|---|---|---|---|
| Akım toplamı US, sensör | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Dijital çıkışlar | 8x PNP | 8x PNP | 16x PNP |
| Arayüz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Boyut | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dış gövde malzemesi | Çinko döküm, nikel kaplamalı | Çinko döküm, nikel kaplamalı | Çinko döküm, nikel kaplamalı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor