benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Sinyal dönüştürücüleri
Versiyon
Analog dönüştürücü
Arayüz
IO-Link 1.0
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Analog çıkışlar
Analog, akım (4…20 mA)
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
hayır
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
| BNI IOL-722-000-K023 | BNI IOL-724-000-K023 | |
|
115,46 EUR
Liste fiyatı
|
115,46 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | Analog dönüştürücü | Analog dönüştürücü |
|---|---|---|
| Arayüz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Analog çıkışlar | Analog, akım (4…20 mA) | Analog, voltaj (0...10 V) |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | hayır | hayır |
| Çözünürlük | ≤ 14 bit'ler | ≤ 14 bit'ler |
| Bağlantı | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Sensör bağlantısı | M12x1-dişi, 4-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, A-kodlu |
| Dış gövde malzemesi | PA | PA |
| Boyut | 14.2 x 50.4 x 40 mm | 14.2 x 50.4 x 40 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...70 °C | -5...70 °C |
| IP derecesi | IP67, vidalı durumdayken | IP67, vidalı durumdayken |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Aktarım hızı | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Proses verileri çevrimi minimum | 12 ms | 12 ms |
| Proses verileri GİRİŞ | 2 bytes | 2 bytes |
| Proses verileri ÇIKIŞ | 2 bytes | 2 bytes |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor