Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNI004K

BNI IOL-309-000-K024

Standart IO-Link sensör/aktüatör hub'ları (Black Line)

Arayüz
IO-Link 1.0
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
Vida / geçmeli uçlar, 4-pin
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
Vida / geçmeli uçlar
Bağlantı yuvaları
Vida / geçmeli uçlar
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
IO-Link 1.0
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
Vida / geçmeli uçlar, 4-pin
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
Vida / geçmeli uçlar
Bağlantı yuvaları
Vida / geçmeli uçlar
Dijital girişler
8x PNP, Tip 2
Dijital çıkışlar
8x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Akım toplamı UA, aktüatör
1.0 A
Akım toplamı US, sensör
1.0 A
Dış gövde malzemesi
PA 6.6, UL94V-0
Boyut
48.6 x 42.6 x 84 mm
Ortam sıcaklığı
-20...50 °C
IP derecesi
IP20
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
3.0 ms
Proses verileri GİRİŞ
1 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
1 bytes
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.