Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNI005E

BNI TCP-951-000-E028

Çelik kasalı yönetilmeyen anahtarlar

Çalışma prensibi
Aktif dağıtıcı
Boyut
30 x 76.5 x 110 mm
Montaj
DIN ray montajı
Dış gövde malzemesi
Çelik, kaplamalı
Arayüz
Ethernet TCP/IP 10Tabanlı-T/100Tabanlı-TX
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
Aktif dağıtıcı
Boyut
30 x 76.5 x 110 mm
Montaj
DIN ray montajı
Dış gövde malzemesi
Çelik, kaplamalı
Arayüz
Ethernet TCP/IP 10Tabanlı-T/100Tabanlı-TX
Çalışma voltajı Ub
12...48 VDC
Bağlantı yuvaları
5x RJ45-dişi, 8-pin
Ortam sıcaklığı
-10...60 °C
IP derecesi
IP30
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 14.0
27-24-26-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ECLASS 9.0
27-24-26-08
ECLASS 9.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.