benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Evrensel IO-Link arayüzleri
Versiyon
Evrensel kablo I/O arayüzü
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu
Sensör bağlantısı
Açık kablo-Uçlar
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
| BNI IOL-771-000-K027 | BNI IOL-771-002-K027-003 | |
|
145,48 EUR
Liste fiyatı
|
164,40 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | Evrensel kablo I/O arayüzü | Evrensel kablo I/O arayüzü |
|---|---|---|
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu |
| Sensör bağlantısı | Açık kablo-Uçlar | Açık kablo-Uçlar |
| Kablo uzunluğu L | 0.5 m | 3 m |
| Dijital girişler | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 |
| Dijital çıkışlar | 16x PNP | 16x PNP |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet | evet |
| Dış gövde malzemesi | PA | PA |
| Boyut | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...55 °C | -5...55 °C |
| IP derecesi | IP54, Açık kablo ucuna | IP54, Açık kablo ucuna |
| Aktarım hızı | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Proses verileri çevrimi minimum | 4 ms | 4 ms |
| Proses verileri GİRİŞ | 2 bytes | 2 bytes |
| Proses verileri ÇIKIŞ | 2 bytes | 2 bytes |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor