benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Uzmanlaşmış uygulamalar için IO-Link sensör/aktüatör hub'ları (Silver Line)
Arayüz
IO-Link 1.0
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 2
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
| BNI IOL-104-S01-Z012-C02 | BNI IOL-104-S01-Z012-C01 | BNI IOL-104-000-Z012 | |
|
238,50 EUR
Liste fiyatı
|
224,57 EUR
Liste fiyatı
|
240,99 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dijital girişler | 16x PNP, Tip 2 | 16x PNP, Tip 2 | 16x PNP, Tip 2 |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | hayır | hayır | hayır |
| Tek kanal izleme | evet | evet | - |
| Ek fonksiyon | Tanımlama 4 bayt | Tanımlama 2 bayt | - |
| Akım toplamı US, sensör | 4 A | 4 A | 4 A |
| Dış gövde malzemesi | Çinko döküm, nikel kaplamalı | Çinko döküm, nikel kaplamalı | Çinko döküm, nikel kaplamalı |
| Boyut | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| IP derecesi | IP67, vidalı durumdayken | IP67, vidalı durumdayken | IP67, vidalı durumdayken |
| Aktarım hızı | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Proses verileri çevrimi minimum | 24 ms | 18 ms | 3.0 ms |
| Proses verileri GİRİŞ | 8 bytes | 6 bytes | 2 bytes |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor