Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BNI005R

BNI PBS-502-101-Z001

Silver Line - Özel uygulamalar için metal kasada ağ modülleri

Arayüz
Profibus
Yardımcı arayüzler
4x IO-Link
Port sınıfı
Tip A
Maksimum çıkış akımı
2 A
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
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
Profibus
Yardımcı arayüzler
4x IO-Link
Port sınıfı
Tip A
Maksimum çıkış akımı
2 A
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 5-pin, B-kodlu
Bağlantı (COM 2)
M12x1-dişi, 5-pin, B-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
7/8"-erkek, 5-pin
Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
7/8"-dişi, 5-pin
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 2
Dijital çıkışlar
16x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Akım toplamı US, sensör
9.0 A
Akım toplamı UA, aktüatör
9.0 A
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı
Boyut
68 x 37.9 x 224 mm
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
IP derecesi
IP67
IO-Link versiyonu
1.1
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Videolar
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.