benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Standart IO-Link sensör/aktüatör hub'ları (Black Line)
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
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
| BNI IOL-302-S01-K006 | BNI IOL-302-000-K006-C01 | BNI IOL-302-000-K006 | |
|
175,73 EUR
Liste fiyatı
|
175,73 EUR
Liste fiyatı
|
169,50 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dijital girişler | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 |
| Dijital çıkışlar | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet | evet | evet |
| Tek kanal izleme | evet | - | - |
| Anahtarlama akımı | 16x 350 mA | 16x 350 mA | 16x 350 mA |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 4 A | 4 A | 4 A |
| Akım toplamı US, sensör | 4 A | 4 A | 4 A |
| Dış gövde malzemesi | PA, Şeffaf | PA, Şeffaf | PA, Şeffaf |
| Boyut | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| IP derecesi | IP67, vidalı durumdayken | IP67, vidalı durumdayken | IP67, vidalı durumdayken |
| Aktarım hızı | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Proses verileri çevrimi minimum | 5.0 ms | 4.0 ms | 3.5 ms |
| Proses verileri GİRİŞ | 8 bytes | 4 bytes | 2 bytes |
| Proses verileri ÇIKIŞ | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| Ek fonksiyon | - | Tanımlama 2 bayt | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor