Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BNI0064

BNI PBS-551-001-Z001

Profibus için ağ blokları

Arayüz
Profibus
Yardımcı arayüzler
4x BTL P-111
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
Bus in: M12x1-Male, 5-pin, B-coded
Bağlantı (COM 2)
Bus out: M12x1-Female, 5-pin, B-coded
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
Profibus
Yardımcı arayüzler
4x BTL P-111
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
Bus in: M12x1-Male, 5-pin, B-coded
Bağlantı (COM 2)
Bus out: M12x1-Female, 5-pin, B-coded
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
7/8"-Male, 5-pin
Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
7/8"-Female, 5-pin
Bağlantı yuvaları
4x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
4x M12x1-dişi, 8-pin, A-kodlu
Dijital girişler
8x PNP, Tip 2
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
hayır
Akım toplamı US, sensör
9.0 A
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm
Boyut
68 x 37.9 x 224 mm
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Videolar
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.