benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silver Line - Özel uygulamalar için metal kasada ağ modülleri
Arayüz
Profinet
Yardımcı arayüzler
4x IO-Link
Port sınıfı
Tip A
Maksimum çıkış akımı
2 A
Hızlı Başlatma (FSU)
evet
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün
BNI00K6
Çok protokollü ağ modülleri
BNI XG5-508-1B5-Z067
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-502-102-Z015 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
731,06 EUR
Liste fiyatı
|
583,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | Profinet | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Yardımcı arayüzler | 4x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port sınıfı | Tip A | Tip A |
| Maksimum çıkış akımı | 2 A | 4 A |
| Hızlı Başlatma (FSU) | evet | - |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (COM 2) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | 7/8"-erkek, 5-pin | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ) | 7/8"-dişi, 5-pin | M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dijital girişler | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 |
| Dijital çıkışlar | 16x PNP | 16x PNP |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet | evet |
| Akım toplamı US, sensör | 9.0 A | 16 A |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 9.0 A | 16 A |
| Dış gövde malzemesi | Çinko döküm, nikel kaplamalı | Çinko döküm, nikel kaplamalı |
| Boyut | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...70 °C | -5...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| IO-Link versiyonu | 1.1 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | evet | evet |
| Interface IIoT | - |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Ekran | - | evet |
| Dağıtım kapsamı | - |
Topraklama kayışı M4x6 vida |
| Teslimat kapsamı dışındadır | - |
Etiket plakaları Port kapağı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor