benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
IO-Link vana terminal konektörü
Versiyon
Valf grup konnektörü Güç Aux
Uygulama
Festo D-Sub dişi ile , 25 pinli, GND Pin 25
Bosch Rexroth LS04
Bürkert Typ 8640
Bosch Rexroth LS04
Bürkert Typ 8640
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu
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
| BNI IOL-751-V08-K007 | BNI IOL-751-V10-K007 | |
|
159,41 EUR
Liste fiyatı
|
159,41 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | Valf grup konnektörü Güç Aux | Valf grup konnektörü Güç Aux |
|---|---|---|
| Uygulama |
Festo D-Sub dişi ile , 25 pinli, GND Pin 25 Bosch Rexroth LS04 Bürkert Typ 8640 |
SMC VQC 1000/2000/4000 |
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu |
| Kablo uzunluğu L | 0.6 m | 0.6 m |
| Çıkış sayısı | 24 | 24 |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 4 A | 4 A |
| Fonksiyon |
4 kutuplu bağlantı Pim 2 üzerinden Aux gücü |
4 kutuplu bağlantı Pim 2 üzerinden Aux gücü |
| Dış gövde malzemesi | PA | PA |
| Boyut | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...55 °C | -5...55 °C |
| IP derecesi | IP40, soketi takılı | IP40, soketi takılı |
| Aktarım hızı | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Proses verileri çevrimi minimum | 3.5 ms | 3.5 ms |
| Proses verileri ÇIKIŞ | 4 bytes | 4 bytes |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor