benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
IO-Link valf arayüzü
Versiyon
Valf grup konnektörü Güç Aux
Uygulama
SMC VQC 1000/2000/4000
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-752-V11-K007 | BNI IOL-751-V11-K007 | BNI IOL-751-V09-K007 | |
|
181,96 EUR
Liste fiyatı
|
143,10 EUR
Liste fiyatı
|
146,84 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | Valf grup konnektörü Güç Aux | Valf grup konnektörü Güç Aux | Valf grup konnektörü Güç Aux |
|---|---|---|---|
| Uygulama | SMC VQC 1000/2000/4000 | SMC VQC 1000/2000/4000 |
Festo D-Sub dişi ile , 25 pinli, GND Pin 25 Bosch Rexroth LS04 |
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu |
| Kablo uzunluğu L | 0.6 m | 0.6 m | 0.6 m |
| Çıkış sayısı | 16 | 16 | 16 |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 4 A | 4 A | 4 A |
| Fonksiyon |
5 kutuplu bağlantı Pim 2 üzerinden Aux gücü ek olarak pim 5 üzerinden 0V |
4 kutuplu bağlantı Pim 2 üzerinden Aux gücü |
4 kutuplu bağlantı Pim 2 üzerinden Aux gücü |
| Dış gövde malzemesi | PA | PA | PA |
| Boyut | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| IP derecesi | IP40, soketi takılı | IP40, soketi takılı | IP40, soketi takılı |
| Aktarım hızı | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Proses verileri çevrimi minimum | 3.0 ms | 3.0 ms | 3.0 ms |
| Proses verileri ÇIKIŞ | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor