Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNI006Z

BNI IOL-752-V10-K007

IO-Link valf arayüzü

Versiyon
Valf grup konnektörü Güç Aux
Uygulama
SMC VQC 1000/2000/4000
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Versiyon
Valf grup konnektörü Güç Aux
Uygulama
SMC VQC 1000/2000/4000
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu
Kablo uzunluğu L
0.6 m
Çıkış sayısı
24
Akım toplamı UA, aktüatör
4 A
Fonksiyon
5 kutuplu bağlantı
Pim 2 üzerinden Aux gücü
ek olarak pim 5 üzerinden 0V
Dış gövde malzemesi
PA
Boyut
53 x 61 x 12.5 mm
Ortam sıcaklığı
-5...55 °C
IP derecesi
IP40, soketi takılı
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
3.5 ms
Proses verileri ÇIKIŞ
4 bytes
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.