benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silver Line - Özel uygulamalar için metal kasada ağ modülleri
Arayüz
EtherCAT
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
Port sınıfı
Tip A
Maksimum çıkış akımı
2 A
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün
BNI00K6
Çok protokollü ağ modülleri
BNI XG5-508-1B5-Z067
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BNI ECT-508-105-Z015 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | BNI ECT-508-005-Z015 | |
|
735,90 EUR
Liste fiyatı
|
583,00 EUR
Liste fiyatı
|
721,60 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | EtherCAT | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | EtherCAT |
|---|---|---|---|
| Yardımcı arayüzler | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port sınıfı | Tip A | Tip A | Tip A |
| Maksimum çıkış akımı | 2 A | 4 A | 2 A |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (COM 2) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | 7/8"-erkek, 5-pin | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu | 7/8"-erkek, 5-pin |
| Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ) | 7/8"-dişi, 5-pin | M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu | 7/8"-dişi, 5-pin |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dijital girişler | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 |
| Dijital çıkışlar | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet | evet | evet |
| Akım toplamı US, sensör | 9.0 A | 16 A | 9.0 A |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 9.0 A | 16 A | 9.0 A |
| Dış gövde malzemesi | Çinko döküm, nikel kaplamalı | Çinko döküm, nikel kaplamalı | Çinko döküm, nikel kaplamalı |
| Boyut | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| IO-Link versiyonu | 1.1 | 1.1.4 | 1.1 |
| Interface IIoT | - |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
- |
| Ekran | - | evet | hayır |
| Safety Hub Support | - | evet | - |
| Dağıtım kapsamı | - |
Topraklama kayışı M4x6 vida |
- |
| Teslimat kapsamı dışındadır | - |
Etiket plakaları Port kapağı |
- |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor