benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Standart IO-Link sensör/aktüatör hub'ları (Black Line)
Arayüz
IO-Link 1.0
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
Terminalsiz takılabilir, 4-pin
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
Terminalsiz takılabilir
Bağlantı yuvaları
Terminalsiz takılabilir
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
| BNI IOL-310-000-K025-001 | BNI IOL-310-000-K025 | |
|
123,61 EUR
Liste fiyatı
|
130,53 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | Terminalsiz takılabilir, 4-pin | Vida / geçmeli uçlar, 4-pin |
| Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | Terminalsiz takılabilir | Vida / geçmeli uçlar |
| Bağlantı yuvaları | Terminalsiz takılabilir | Vida / geçmeli uçlar |
| Dijital girişler | 16x PNP, Tip 2 | 16x PNP, Tip 2 |
| Dijital çıkışlar | 16x PNP | 16x PNP |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet | evet |
| Anahtarlama akımı | 16x 350 mA | 16x 350 mA |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 1.6 A | 1.6 A |
| Akım toplamı US, sensör | 1.0 A | 1.0 A |
| Dış gövde malzemesi | PA 6.6, UL94V-0 | PA 6.6, UL94V-0 |
| Boyut | 79 x 33.6 x 84 mm | 79 x 33.6 x 84 mm |
| Ortam sıcaklığı | -20...50 °C | -20...50 °C |
| IP derecesi | IP20 | IP20 |
| Aktarım hızı | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Proses verileri çevrimi minimum | 12 ms | 12 ms |
| Proses verileri GİRİŞ | 2 bytes | 2 bytes |
| Proses verileri ÇIKIŞ | 2 bytes | 2 bytes |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor