Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNI0085

BNI IOL-802-102-Z037

Silver Line - Klasik metal gövdede akıllı LED sinyal kulesi

Çalışma prensibi
Ses modüllü gösterge ışığı
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin
Segmentler, maksimum adet
5
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Çalışma prensibi
Ses modüllü gösterge ışığı
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin
Segmentler, maksimum adet
5
Önceden belirlenmiş renkler
sarı
beyaz
yeşil
Mavi
kırmızı
turuncu
yapılandırılabilir
Fonksiyon göstergesi
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Flexi-Mod
Maksimum hacim
95 dB
Ayarlama
Fonksiyon göstergesi
Ses yüksekliği
Ek fonksiyon
Ek proses verileri
Boyut
60 x 60 x 330.5 mm
Dış gövde malzemesi
PC, Şeffaf, 15 µm Bakır, Ni 15 µm
Çinko döküm
Montaj
M18 vidalar
Ortam sıcaklığı
-5...50 °C
IP derecesi
IP30
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
7.2 ms
Proses verileri GİRİŞ
1 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
8 bytes
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.