Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNI0089

BNI EIP-950-000-Z009-C07

Çinko kasalı yönetilmeyen anahtarlar

Çalışma prensibi
Aktif dağıtıcı
Boyut
68 x 32.4 x 224 mm
Montaj
2 delikli, vidalı montaj
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı
Arayüz
Ethernet TCP/IP 10Tabanlı-T/100Tabanlı-TX
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
Aktif dağıtıcı
Boyut
68 x 32.4 x 224 mm
Montaj
2 delikli, vidalı montaj
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı
Arayüz
Ethernet TCP/IP 10Tabanlı-T/100Tabanlı-TX
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Ortam sıcaklığı
-5...55 °C
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 14.0
27-24-26-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ECLASS 9.0
27-24-26-08
ECLASS 9.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.