benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekonomik saha modülleri (Black Line)
Arayüz
Ethernet/IP
Maksimum çıkış akımı
2 A
Ekran
evet
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Alternatif ürün
BNI00L7
Çok protokollü ağ modülleri
BNI XG3-302-0B5-R067
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-302-105-R015 | BNI XG3-302-0B5-R067 | BNI EIP-508-105-R015 | BNI EIP-508-105-Z015-C14 | |
|
755,37 EUR
Liste fiyatı
|
440,00 EUR
Liste fiyatı
|
909,70 EUR
Liste fiyatı
|
777,70 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | Ethernet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
|---|---|---|---|---|
| Maksimum çıkış akımı | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| Ekran | evet | hayır | evet | evet |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (COM 2) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | 7/8"-erkek, 4-pin | M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu | 7/8"-erkek, 4-pin | 7/8"-erkek, 4-pin |
| Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ) | 7/8"-dişi, 4-pin | M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu | 7/8"-dişi, 4-pin | 7/8"-dişi, 4-pin |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dijital girişler | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 |
| Dijital çıkışlar | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet | evet | evet | evet |
| Akım toplamı US, sensör | 9.0 A | 16 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 9.0 A | 16 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Dış gövde malzemesi | Plastik |
Plastik Paslanmaz çelik, Inserts |
Plastik | Çinko döküm, nikel kaplamalı |
| Boyut | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...70 °C | -40...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| IP derecesi | IP67 |
IP68 IP69K |
IP67 | IP67 |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| Dağıtım kapsamı | - |
Topraklama kayışı M4x6 vida |
- | - |
| Yardımcı arayüzler | - | - | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port sınıfı | - | - | Tip A | Tip A |
| IO-Link versiyonu | - | - | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Temel tipi sapması | - | - | - | Varsayılan olarak HTTPS; IP adresi: 192.168.1.254 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor