Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNI0098

BNI IOF-329-P02-Z038

Güvenlik uygulamaları için IO-Link sensör/aktüatör hub'ları (Safe Line)

Performans Düzeyi
e
Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
Maksimum cevap süresi
20 ms
Onay/Uyumluluk
CE
Emniyet
cULus
WEEE
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Performans Düzeyi
e
Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
Maksimum cevap süresi
20 ms
Onay/Uyumluluk
CE
Emniyet
cULus
WEEE
Emniyet girişleri sayısı
12
Emniyet çıkışları sayısı
2
Akım toplamı US, sensör
4.8 A
Akım toplamı UA, aktüatör
8 A
Dijital girişler
14x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
2x PP
2x PNP
Arayüz
IO-Link üzerinden PROFIsafe 1.1
Bağlantı yuvaları
2x M12x1-dişi, 8-pin, A-kodlu
6x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Boyut
68 x 32.4 x 181.5 mm
Ortam sıcaklığı
-5...55 °C
IP derecesi
IP67
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, nikel kaplamalı
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-04
ECLASS 12.0
27-24-26-04
ECLASS 13.0
27-24-26-04
ECLASS 14.0
27-24-26-04
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-04
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ECLASS 8.1
27-24-26-04
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-04
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Videolar
BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety over IO-Link Hub Diagnostic in Bosch IndraWorks
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin