benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Uzmanlaşmış uygulamalar için IO-Link sensör/aktüatör hub'ları (Silver Line)
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M8x1-dişi, 3-pin
Dijital girişler
8x PNP, Tip 3
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
| BNI IOL-102-002-Z019 | BNI IOL-309-002-Z019 | |
|
218,33 EUR
Liste fiyatı
|
245,97 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Bağlantı yuvaları | 8x M8x1-dişi, 3-pin | 8x M8x1-dişi, 3-pin |
| Dijital girişler | 8x PNP, Tip 3 | 8x PNP, Tip 3 |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | hayır | evet |
| Atlama portu | evet | evet |
| Akım toplamı US, sensör | 4 A | 4 A |
| Dış gövde malzemesi | Çinko döküm, nikel kaplamalı | Çinko döküm, nickel-plated, nikel kaplamalı |
| Boyut | 30 x 32.8 x 132 mm | 30 x 32.8 x 132 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...70 °C | -5...70 °C |
| IP derecesi | IP67, vidalı durumdayken | IP67, vidalı durumdayken |
| Aktarım hızı | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Proses verileri çevrimi minimum | 3.2 ms | 3.5 ms |
| Proses verileri GİRİŞ | 1 bytes | 1 bytes |
| Dijital çıkışlar | - | 8x PNP |
| Anahtarlama akımı | - | 8x 300 mA |
| Akım toplamı UA, aktüatör | - | 4 A |
| Proses verileri ÇIKIŞ | - | 1 bytes |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor