benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Standart IO-Link sensör/aktüatör hub'ları (Black Line)
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x NPN, Tip 3
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
| BNI IOL-311-002-K006 | BNI IOL-311-S02-K006-C01 | |
|
169,50 EUR
Liste fiyatı
|
175,73 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dijital girişler | 16x NPN, Tip 3 | 16x NPN, Tip 3 |
| Dijital çıkışlar | 16x NPN | 16x NPN |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet | evet |
| Atlama portu | evet | evet |
| Anahtarlama akımı | 16x 200 mA | 16x 200 mA |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 4 A | 4 A |
| Akım toplamı US, sensör | 4 A | 4 A |
| Dış gövde malzemesi | PA, Şeffaf | PA, Şeffaf |
| Boyut | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...55 °C | -5...55 °C |
| IP derecesi | IP67, vidalı durumdayken | IP67, vidalı durumdayken |
| Aktarım hızı | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Proses verileri çevrimi minimum | 3.5 ms | 6.0 ms |
| Proses verileri GİRİŞ | 2 bytes | 10 bytes |
| Proses verileri ÇIKIŞ | 2 bytes | 2 bytes |
| Tek kanal izleme | - | evet |
| Ek fonksiyon | - | Tanımlama 2 bayt |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor