durdurulan
- Versiyon
- Analog dönüştürücü
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Analog girişler
- Analog, Sıcaklık (Pt100/Pt1000/J tipi termokupl/K tipi termokupl)
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- hayır
- Çözünürlük
- ≤ 16 bit'ler
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Sensör bağlantısı
- M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dış gövde malzemesi
-
Paslanmaz çelik (1.4404)
PTFE - Boyut
- Ø 18 x 135.5 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...70 °C
- IP derecesi
- IP67, vidalı durumdayken
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE - Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 10 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 3 bytes
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306