benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Sinyal dönüştürücüleri
Versiyon
Analog dönüştürücü
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Analog çıkışlar
Analog, voltaj/Analog, akım (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
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
| BNI IOL-725-002-E023 | BNI IOL-730-002-E023 | |
|
-
Liste fiyatı
|
292,42 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | Analog dönüştürücü | Analog dönüştürücü |
|---|---|---|
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Analog çıkışlar | Analog, voltaj/Analog, akım (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) | Analog, voltaj/Analog, akım (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet | evet |
| Çözünürlük | ≤ 16 bit'ler | ≤ 16 bit'ler |
| Bağlantı | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Sensör bağlantısı | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dış gövde malzemesi |
Paslanmaz çelik (1.4404) PTFE |
Paslanmaz çelik (1.4404) PTFE |
| Boyut | Ø 18 x 135.5 mm | Ø 18 x 135.5 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...70 °C | -5...70 °C |
| IP derecesi | IP67, vidalı durumdayken | IP67, vidalı durumdayken |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE Ecolab |
| Aktarım hızı | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Proses verileri çevrimi minimum | 10 ms | 10 ms |
| Proses verileri ÇIKIŞ | 2 bytes | 2 bytes |
| Analog girişler | - | Analog, voltaj/Analog, akım/analog, sıcaklık (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/J tipi termokupl/K tipi termokupl) |
| Proses verileri GİRİŞ | - | 3 bytes |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor