benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Uzmanlaşmış uygulamalar için IO-Link sensör/aktüatör hub'ları (Silver Line)
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
7/8"-erkek, 4-pin
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S02-Z026 | BNI IOL-302-S02-R026 | BNI IOL-302-S02-Z013 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
313,84 EUR
Liste fiyatı
|
416,60 EUR
Liste fiyatı
|
303,64 EUR
Liste fiyatı
|
441,76 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | 7/8"-erkek, 4-pin | 7/8"-erkek, 4-pin | 7/8"-erkek, 5-pin | 7/8"-erkek, 4-pin |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dijital girişler | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 |
| Dijital çıkışlar | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet | evet | evet | evet |
| Atlama portu | evet | evet | evet | evet |
| Tek kanal izleme | evet | evet | evet | evet |
| Anahtarlama akımı | 16x 2 A | 16x 2 A | 16x 2 A | 16x 2 A |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 9.0 A | 9 A | 9.0 A | 9 A |
| Akım toplamı US, sensör | 9.0 A | 9 A | 9.0 A | 9 A |
| Dış gövde malzemesi | Çinko döküm, nikel kaplamalı |
PBT, GF30 Paslanmaz çelik (1.4404), Inserts |
Çinko döküm, nikel kaplamalı |
PBT, GF30 Paslanmaz çelik (1.4404), Inserts |
| Boyut | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...70 °C |
| IP derecesi | IP67, vidalı durumdayken | IP67, vidalı durumdayken | IP67, vidalı durumdayken | IP67, vidalı durumdayken |
| Aktarım hızı | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Proses verileri çevrimi minimum | 5.6 ms | 6.0 ms | 6.2 ms | 6.0 ms |
| Proses verileri GİRİŞ | 6 bytes | 6 bytes | 8 bytes | 6 bytes |
| Proses verileri ÇIKIŞ | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| Ek fonksiyon | - | - | - | proses verileri için alternatif eşleştirme |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor