Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Classic ürün – yeni projeler için öngörülmemiştir

BNI00F5

BNI PNT-502-102-Z078

Silver Line - Özel uygulamalar için metal kasada ağ modülleri

Arayüz
Profinet
Yardımcı arayüzler
4x IO-Link
Port sınıfı
Tip A
Maksimum çıkış akımı
2 A
Hızlı Başlatma (FSU)
evet

Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani

genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Classic Banner
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Arayüz
Profinet
Yardımcı arayüzler
4x IO-Link
Port sınıfı
Tip A
Maksimum çıkış akımı
2 A
Hızlı Başlatma (FSU)
evet
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (COM 2)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
M12x1-erkek, 4-pin, L-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
M12x1-dişi, 4-pin, L-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
16x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Akım toplamı US, sensör
16 A
Akım toplamı UA, aktüatör
16 A
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı
Boyut
68 x 31.7 x 224 mm
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
IP derecesi
IP67
IO-Link versiyonu
1.1
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin