Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNI00FE

BNI PNT-565-W01-K079

IO-Link kablosuz ağ modülleri

Radyo lisansı
Avrupa (CE)
Birleşik Krallık (UKCA)
ABD (FCC)
Kanada (ISED)
Meksika (IFT/NOM)
Brezilya (ANATEL)
Güney Kore (KC)
Hızlı Başlatma (FSU)
evet
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Radyo lisansı
Avrupa (CE)
Birleşik Krallık (UKCA)
ABD (FCC)
Kanada (ISED)
Meksika (IFT/NOM)
Brezilya (ANATEL)
Güney Kore (KC)
Hızlı Başlatma (FSU)
evet
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Akım toplamı US, sensör
0.2 A
Dış gövde malzemesi
PC, kaplamalı
ABS, Çinko, Döküm
Boyut
130 x 50.5 x 130 mm
Ortam sıcaklığı
-5...50 °C
IP derecesi
IP54
Yardımcı arayüzler
Profinet
IO-Link versiyonu
1.1
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-02
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.