benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silver Line - Özel uygulamalar için metal kasada ağ modülleri
Arayüz
Profinet
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
Port sınıfı
Tip A (4x) + Tip B (4x)
Maksimum çıkış akımı
2 A
Hızlı Başlatma (FSU)
evet
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-538-005-Z063 | BNI PNT-538-105-Z063 | |
|
871,20 EUR
Liste fiyatı
|
792,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | Profinet | Profinet |
|---|---|---|
| Yardımcı arayüzler | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port sınıfı | Tip A (4x) + Tip B (4x) | Tip A (4x) + Tip B (4x) |
| Maksimum çıkış akımı | 2 A | 2 A |
| Hızlı Başlatma (FSU) | evet | evet |
| Ekran | hayır | evet |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (COM 2) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | M12x1-erkek, 4-pin, T-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, T-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ) | M12x1-dişi, 4-pin, T-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, T-kodlu |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dijital girişler | 12x PNP, Tip 3 | 12x PNP, Tip 3 |
| Dijital çıkışlar | 12x PNP | 12x PNP |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet | evet |
| Akım toplamı US, sensör | 12.0 A | 12.0 A |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 12.0 A | 12.0 A |
| Dış gövde malzemesi | Çinko döküm, nikel kaplamalı | Çinko döküm, nikel kaplamalı |
| Boyut | 68 x 31.7 x 224 mm | 68 x 31.7 x 224 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...70 °C | -5...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| IO-Link versiyonu | 1.1 | 1.1 |
| Safety Hub Support | evet | evet |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor