benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
IO-Link kablosuz köprü
Radyo lisansı
Avrupa (CE)
Birleşik Krallık (UKCA)
ABD (FCC)
Kanada (ISED)
Meksika (IFT/NOM)
Birleşik Krallık (UKCA)
ABD (FCC)
Kanada (ISED)
Meksika (IFT/NOM)
Çalışma voltajı Ub
18...32 VDC
Bağlantı yuvaları
M12x1-dişi
M12x1-erkek
M12x1-erkek
Boyut
355 x 362 x 661 mm
Ortam sıcaklığı
-5...50 °C
Alternatif ürün
BNI00KW
IO-Link kablosuz cihazlar
BNI IOW-560-W01-K093
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Yakında artık mevcut değil
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BNI IOW-560-W01-K022 | BNI IOW-560-W01-K093 | |
|
174,37 EUR
Liste fiyatı
|
174,37 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Radyo lisansı |
Avrupa (CE) Birleşik Krallık (UKCA) ABD (FCC) Kanada (ISED) Meksika (IFT/NOM) |
Kanada (ISED) Avrupa (CE) Birleşik Krallık (UKCA) ABD (FCC) Brezilya (ANATEL) Güney Kore (KC) |
|---|---|---|
| Çalışma voltajı Ub | 18...32 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı yuvaları |
M12x1-dişi M12x1-erkek |
M12-dişi, 4-pin, A-coded-kodlu |
| Boyut | 355 x 362 x 661 mm | 53 x 22.5 x 70.9 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...50 °C | -5...50 °C |
| IP derecesi | /IP67 | IP67/IP67 |
| Arayüz | - | IO-Link wireless 1.1.3;IO-Link |
| Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | - | M12-erkek, 4-pin, A-coded-kodlu |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | - | hayır |
| Akım toplamı UA, aktüatör | - | 2 A |
| Akım toplamı US, sensör | - | 1 A |
| Dış gövde malzemesi | - | PA 12, Semitransparent |
| Proses verileri çevrimi minimum | - | 5 ms |
| Proses verileri GİRİŞ | - | 32 bytes |
| Proses verileri ÇIKIŞ | - | 32 bytes |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor